Stationen, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.1, 60 kW

146B5526

Vattenfall_Hamburg_5.1_1xHE: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Produktdetails

Bruttogewicht 70 Kilogram
Gewicht netto 50 Kilogram
EAN 5715162741702

 

Anschlussart FW Flansch
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussnennweite FW DN25
Anschlussrichtung Primärseite links und oben
Anschlussweite HE Rp1"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 1
Application type Indirect Heating
Aufbau wandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 140 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 1092 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 1092 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.19 bar
Description Vattenfall_Hamburg_5.1_1xHE: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 0.6 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 2.34 m³/h
Dämmstoff EPP
Fernwärmestation Version Vattenfall Hamburg, 5.1
Gehäusematerial EPP
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 988 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 988 mm
Höhe Paket [mm] 620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW] 60 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL 310
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN25
Produktgruppe Substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Stromstärke [A] [max.] 2 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 482 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSA 1 MINI
Typ PWÜ Heizung XB12L-1-26
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality