Verteilersystem SG
145H0355
Distribution unit Typ SG, 5 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige
Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel
Alternativartikel
Distribution unit Typ SG, 5 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige
Bruttogewicht | 7.75 Kilogram |
Gewicht netto | 7.5 Kilogram |
Volume | 103.2 Liter |
EAN | 5702428525275 |
Bruttogewicht | 7.75 Kilogram |
Gewicht netto | 7.5 Kilogram |
Volume | 103.2 Liter |
EAN | 5702428525275 |
Anschlussart HE | G Außengewinde |
Anschlussrichtung | Oben |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 5 |
Ausführung | Right |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
CE evaluated | Yes |
Description | Distribution unit Typ SG, 5 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
In scope of WEEE | No |
Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Produktgruppe | Distribution units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelung | No control |
Typ | Distribution unit SG |
Anschlussart HE | G Außengewinde |
Anschlussrichtung | Oben |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 5 |
Ausführung | Right |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
CE evaluated | Yes |
Description | Distribution unit Typ SG, 5 Heizkreisanschlüsse mit Durchflussanzeige |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
In scope of WEEE | No |
Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Produktgruppe | Distribution units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelung | No control |
Typ | Distribution unit SG |