Akva Lux II VXe, Typ 2-1

145F0639

Typ: Akva Lux II VXe, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 43 Kilogram
Gewicht netto 42 Kilogram
EAN 5702424631611

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Heizkreis-Regelung Pressure independent control valve
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Name Heizungsregler ECL 310/AHQM/AMV13
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
Regelart TWE Flow-thermostatic
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 2-1
Typ Akva Lux II VXe
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Typ WÜ HE XB06H-1 40
Typ WÜ TWE XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 26

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality