Akva Lux II VXe, Typ 2-1

145F0614

Typ: Akva Lux II VXe, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 27 Kilogram
Gewicht netto 26 Kilogram
Volume 1.794 Hectoliter
EAN 5702424619862

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Contain batteries No
Description Akva Lux VXe TYPE 2-1 STS ECL310/A237
Heizkreis-Regelung ECL 310/AVQM/AMV 150
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Name Heizungsregler ECL 310/AVQM/AMV 150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 2-1
Typ Akva Lux II VXe
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Typ WÜ TWW XB06H-1 26

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality