Akva Lux II VXi HWP, Typ 2-1, Name Heizungsregler: ECL 310-A337 & AVQM/AMV 150, Reglertyp TWE: PTC2 + P

145F0298

Typ: Akva Lux II VXi HWP, Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P

Produktdetails

Bruttogewicht 42 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5702428524896

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 1200 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II VXi HWP, Typ H2 + Typ DHW1 mit DVGW Kugelhähnen
Differenzdruckregler Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Heizkreis-Regelung ECL 310 / AVQM / AMV
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe ohne Gehäuse [mm] 999 mm
Höhe Paket [mm] 370 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler ECL 310-A337 & AVQM/AMV 150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2 + P
Station -Typ Typ 2-1
Tiefe Paket [mm] 560 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 35 kW
Typ Akva Lux II VXi HWP
Typ Heizungspumpe UPM3 15-70 130 ZZA
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Typ WÜ TWW XB06H-1 26
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen DVGW-Kugelhähne
Sicherheitsfunktion
Isolierter Schrank

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality