Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL310

144H3370

Typ: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL310

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 59 Kilogram
Volume 0.245 Cubic meter
EAN 5706562165113

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 1"
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 905 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description District heating substation for indirect heating.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäuseoption Ohne
Höhe ohne Gehäuse [mm] 890 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Name Heizungsregler ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø28
Nennweite HE Ø28
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
SCIP-Dossier Nr. 8489a4c0-ab2e-4af3-999b-f24a9f59ec71
Station -Typ Typ 2
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 400 mm
Typ Termix Compact 28 VX-FI-PS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality