IC2-30FA3N02-07A8E20F4-000113838

137H7365

iC2-Micro, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA3N02-07A8E20F4+ACBC
3~, 200-240 V AC
IC2MICRO_CURRENT_RATING_-07A8, 1.5 kW/2 HP,IP20/Offen
C4, Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA02a
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC2-30FA3N02-07A8E20F4+ACBC

Produktdetails

Bruttogewicht 2.3 kg
Gewicht netto 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253442549

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie IC2-30 iC2-Micro
Produkttyp FA Freq.umrichter, luftgekühlt
Produktfunktion 3N 3~
Netzspannung 02 200-240 V AC
Nennstrom -07A8 7.8 A
Gehäuse Schutzklasse E20 IP20/Offen
EMV-Klasse F4 C4
Bremschopper +ACBC Integrierter Bremschopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
EMC MA02A MA02a
Nennleistung 1K5 1.5 kW/2 HP
Typencode Teil 1 IC2-30FA3N02-07A8E20F4
Typencode Teil 2 -000113838
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 IC2-30FA3N02-07A8E20F4
Modellcode 02 +ACBC
Berechnetes Nettogewicht [kg] 1.6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-07A8E20F4
Salescode part 2 +ACBC
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality