IC2-30FA3N02-04A2E20F4-000113837

137H7364

iC2-Micro, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
3~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Offen
C4, Kein Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA01a
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX

Produktdetails

Bruttogewicht 1.338 kg
Gewicht netto 1.055 kg
Volume 0 l
EAN 5715253442532

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie IC2-30 iC2-Micro
Produkttyp FA Freq.umrichter, luftgekühlt
Produktfunktion 3N 3~
Netzspannung 02 200-240 V AC
Nennstrom -04A2 4.2 A
Gehäuse Schutzklasse E20 IP20/Offen
EMV-Klasse F4 C4
Bremschopper +ACXX Kein Integrierter Bremschopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
EMC MA01A MA01a
Nennleistung K75 0.75 kW/1 HP
Typencode Teil 1 IC2-30FA3N02-04A2E20F4
Typencode Teil 2 -000113837
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 IC2-30FA3N02-04A2E20F4
Modellcode 02 +ACXX
Berechnetes Nettogewicht [kg] 1.1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-04A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality