7DP-065050-000098597

137G3954

NXP06505-A0T0IPG-A1B500E6E9+DCD3+ADFIF101+GALR
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 650 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Fieldbus - CANOpen
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
Baugröße 62 flüssiggekühlt
B Slot: 3RO(NO)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP06505-A0T0IPG-A1B500E6E9+DCD3+ADFIF101+GALR

Produktdetails

Bruttogewicht 56 kg
Gewicht netto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5715253300047

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation P Flüssiggek. m. Nickelelement
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0650 650 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B B5 3RO(NO)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D E6 Fieldbus - CANOpen
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung +GALR Lloyds Register
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße CH62 Baugröße 62 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-065050
Typencode Teil 2 -000098597
Vertriebstext CH6206505-0T
Modellcode 01 NXP06505-A0T0IPG-
Modellcode 02 A1B500E6E9
Modellcode 03 +DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Modellcode 05 +GALR
Berechnetes Nettogewicht [kg] 55
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 56
Abmessungen B x H x T in mm 246X658X374
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-065050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A1B500E6E9
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality