7DN-065060-000029590

136Z1992

NXN06506-X0T0SSV-0000000000+GSSE
Vacon Gleichrichtereinheit
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 650 Ampere,IP00
Kein Local Control Panel (NXN)
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: Keine Karte
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 09 INU
B Slot: Keine Karte

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXN06506-X0T0SSV-0000000000+GSSE

Produktdetails

Bruttogewicht 224 kg
Gewicht netto 191 kg
Volume 0 l
EAN 5714853208593

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXN Gleichrichtereinheit
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 0650 650 Ampere
Steuertafel X Kein Local Control Panel (NXN)
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSSE Schiffscontainer-Verpackung
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz B 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL00 Kein Sprachpaket in NXN
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNN00 Keine System-sw in NXN
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI09 Baugröße 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DN-065060
Typencode Teil 2 -000029590
Vertriebstext FI0906506-0T
Modellcode 01 NXN06506-X0T0SSV-
Modellcode 02 0000000000
Modellcode 04 +GSSE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 191
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 192
Nennleistg leichte Überl. [kW] 410
Nennleistg. hohe Überlast [kW] -
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X372
Dauerstrom (NO) [A] 770
Dauerstrom (HO) [A] 600
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DN-065060-117725
Lagerbestandscode 7DN-065060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 66
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile C201
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality