70-AC1L00021W02A140BM25-00047055

136G2473

VACON0020-1L-0002-1+DLDE

Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-1+DLDEMI02-0002-1+IP20+EMC4
Vacon 020
1-phasiger AC-Eingang, 105–120 VAC
2 Ampere, IP20, EMV 4-Klasse
Keine Bremse, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Typbezeichnung: VACON0020-1L-0002-1+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 1.7 kg
Gewicht netto 0.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710108589202

Vacon 0010/20

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktbereich 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Kundenspezifisch +BM25 Vacon0020 Produkt
Regional -R00 International
Eingang -1L 1-phasiger AC-Eingang
Spannung -1 105–120 VAC
Strom -0002 2 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 2,4 AMP
API-Auswahl +SM20 API für Vacon0020
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Montage -DM Frequenzumrichtermodul
Gehäuse +IP20 IP20
EMV-Klasse +EMC4 EMV 4-Klasse
Gehäusezubehör A +Q000 Kein PE-Plattensatz
Gehäusezubehör B +Q000 Keine zusätzliche Option
Dokumentationssprache +DLDE Deutsch
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Schildsprache +LLUK Englisch (English)
SW-Paket +F0107 Softwarepaket VACON 20
Anwendung +A0000 Keine besondere Anwendung
Bremse +DBNO Keine Bremse
Display-Einheiten +LSSI Metrische Maßeinheiten
50/60Hz-Einstellung +LS50 50 Hz
Parametersatz +L0000 Kein Parametersatz
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GNCE Keine CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GNCT Keine C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GNKC Keine KC-Zulassung
Standardgewährleistung +WT01 12/18 Monate
Gerätebaugröße MI02 MI02
Typencode Teil 1 70-AC1L00021W02A140BM25
Typencode Teil 2 -00047055
Modellcode 01 VACON0020-1L-0002-1
Modellcode 03 +DLDE
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Salestext MI02-0002-1+IP20+EMC4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 0.88
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 1.16
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 0.37
Abmessungen B x H x T in mm 90 X 195 X 102
Dauerstrom (NO) [A] 2.7
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 1
PRÄF.ALS TEIL D.BESTANDSCODES 70- PRÄFIX FÜR VXS020
BAUGRÖSSE VXS020 A Baugröße A
Standard Lieferant ERR01
auf Vollständigkeit prüfen OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality