135N1843
Frequenzumrichter
FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXAY
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Einphasig 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Kein Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes POWERLINK
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der Frequenzumrichter VLT® Midi Drive regelt Motoren flexibel und effizient: für Maschinenhersteller in der Lebensmittel- und Getränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitenden Industrie. Zu seinen Stärken gehören eine leistungsfähige Steuerung, funktionale Sicherheit sowie die Kommunikation via Feldbus. Der VLT® Midi Drive ist mit dem VLT® 2800 kompatibel. Seine Gehäusegrößen, Konnektoren und Kabellängen sowie die Parametrierungssoftware ermöglichen eine unkomplizierte Einpassung in bestehende Schaltschränke.
Hinweis: Der FC 280 verfügt nicht über eine grafische Bedieneinheit oder ein Memory Module. Bestellen Sie die Bedieneinheit, das Memory Module und die Montageadapterplatten für den VLT 2800 separat als Zubehör.