FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

134X3060

Frequenzumrichter
FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW / 1,0 HP, Einphasig 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Kein Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes CAN Open
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

Produktdetails

Bruttogewicht 3.27 kg
Gewicht netto 2.84 kg
Volume 17.36 l
EAN 5710108091781

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße PK75 0,75 kW / 1,0 HP
Spannung S2 Einphasig 200-240 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp X Kein Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte A6 Integriertes CAN Open
Baugröße K1 K1
Typencode Teil 1 FC-280PK75S2E20H1XXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA6
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 6.7
Dauerstrom (HO) [A] 4.2
Verlustleistung HO [W] 56.2
kVA 1.7
Leistung 160 % (HO) [KW] 0.75
Höhe [mm] 210
Breite ohne C-Optionen [mm] 75
Tiefe [mm] 168
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280PK75S2E20H1XXC
Modellcode 02 XXXSXXXXA6
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality