FC-280PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7968

Frequenzumrichter
FC-280PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW / 0,75 HP, Dreiphasig 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C3 (200/400 V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

Produktdetails

Bruttogewicht 3.07 kg
Gewicht netto 2.64 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108040192

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Spannung T2 Dreiphasig 200-240 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Kat C3 (200/400 V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AL Integriertes PROFINET
Baugröße K1 K1
Typencode Teil 1 FC-280PK55T2E20H2BXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAL
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 5.1
Dauerstrom (HO) [A] 3.2
Verlustleistung HO [W] 38.5
kVA 1.3
Leistung 160 % (HO) [KW] 0.55
Höhe [mm] 210
Breite ohne C-Optionen [mm] 75
Tiefe [mm] 168
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280PK55T2E20H2BXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAL
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality