FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

134U7736

Frequenzumrichter
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 kW / 10 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

Produktdetails

Bruttogewicht 5.38 kg
Gewicht netto 4.83 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108037864

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P7K5 7,5 kW / 10 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AL Integriertes PROFINET
Baugröße K3 K3
Typencode Teil 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAL
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 24.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 24.8
Dauerstrom (HO) [A] 15.5
Dauerstrom (HO) [A] 14
Verlustleistung HO [W] 192.8
kVA 10.7
Leistung 160 % (HO) [KW] 7.5
Höhe [mm] 272.5
Breite ohne C-Optionen [mm] 115
Tiefe [mm] 168
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAL
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality