7DN-200060-000082827

132X1619

NXN20006-A0T0UWV-A1A2BHB1EA+FL23+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Gleichrichtereinheit
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 2000 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: DualPort PROFINET IOmPROFIsafe
Manual: Englisch (English)
Baugröße 60 flüssiggekühlt
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXN20006-A0T0UWV-A1A2BHB1EA+FL23+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Produktdetails

Bruttogewicht 56 kg
Gewicht netto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5715253164038

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXN Gleichrichtereinheit
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 2000 2000 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation U 12-pulsig, k. Drossel, Ersatzg
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C BH 3 Temperatur-Messkanäle
Erweiterungssteckplatz D B1 6 programierbare DI/DO
Erweiterungssteckplatz E EA DualPort PROFINET IOmPROFIsafe
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ANCNQ100 Appl sw CNQ100; Liq NXN
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GNCT ohne RCM-Zulassung
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GNKC Keine koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GNUA Keine ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GNEA Keine EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH60 Baugröße 60 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DN-200060
Typencode Teil 2 -000082827
Vertriebstext CH6020006-0T
Modellcode 01 NXN20006-A0T0UWV-
Modellcode 02 A1A2BHB1EA
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +GNCT
Modellcode 06 +GNKC+GNUA+GNEA
Berechnetes Nettogewicht [kg] 55
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 56
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DN-200060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality