OF7P2-S-AF-46-122A-060-05-T1-E20
132N6506
Advanced Harmonic Filter für Frequenzumrichter
OF7P2-S-AF-46-122A-060-05-T1-E20
Luftkühlung, erzwungen, 460 V AC
122 A, 60 Hz,THDi ≤5 %
Thermoschalter 145 °C
IP20/Offener Typ
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Typbezeichnung:
OF7P2-S-AF-46-122A-060-05-T1-E20
Der Advanced Passive Harmonic Filter gewährleistet eine THDi-Systemleistung von ≤ 5 % bzw. ≤ 10 %. Kompatibel mit Systemen auf Basis von iC7-Frequenzumrichtern und/oder VLT®-Frequenzumrichtern.