FC-103N560T4E20H4XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXD0

132N0914

Frequenzumrichter
FC-103N560T4E20H4XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N560)560 KW / 750 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klass A1
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: E4H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N560T4E20H4XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 295.3 kg
Gewicht netto 295 kg
Volume 0 l
EAN 5715253047140

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N560 (N560)560 KW / 750 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Filter Klass A1
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AQ Modbus TCP MCA 122
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße E4H E4H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103N560T4E20H4XGC
Typencode Teil 2 7XXSXXXXAQBXCXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 560
Höhe [mm] 1578,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 607,0
Tiefe [mm] 482,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 482,0
kVA 686
Verlustleistung NO [W] 11102
Verlustleistung NO [W] 9236
Dauerstrom (NO) [A] 990
Intermitt. Strom (NO) [A] 1089
Dauerstrom (NO) [A] 890
Intermitt. Strom (NO) [A] 979
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 295.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 295
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103N560T4E20H4XGC
Modellcode 02 7XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality