FC-103P2K2T4E55H1XGXXOXSXXXXAZBXCXXXXDX

132L6366

Frequenzumrichter
FC-103P2K2T4E55H1XGXXOXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
AK-LonWorks MCA 107, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A5
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P2K2T4E55H1XGXXOXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 13.25 kg
Gewicht netto 12.6 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853458950

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P2K2 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A O Kabeleinf-pl. metr. Gewind
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AZ AK-LonWorks MCA 107
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P2K2T4E55H1XGX
Typencode Teil 2 XOXSXXXXAZBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 2.2
Höhe [mm] 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0
Tiefe [mm] 200,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 200,0
kVA 3.88
Verlustleistung NO [W] 88
Verlustleistung NO [W] 88
Dauerstrom (NO) [A] 5.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.16
Dauerstrom (NO) [A] 4.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 5.28
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 12.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 12.6
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P2K2T4E55H1XGX
Modellcode 02 XOXSXXXXAZBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality