IC2-30FA3N04-31A0E20F2-000060941

132L6137

iC2-Micro, Freq.umrichter, luftgekühlt
IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
31 A, 15 kW/20 HP,IP20/Offen
C2, Integrierter Bremschopper
Baugröße: MA04a
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC2-30FA3N04-31A0E20F2+ACBC

Produktdetails

Bruttogewicht 7.248 kg
Gewicht netto 6.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456802

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie IC2-30 iC2-Micro
Produkttyp FA Freq.umrichter, luftgekühlt
Produktfunktion 3N 3~
Netzspannung 04 380-480 V AC
Nennstrom -31A0 31 A
Gehäuse Schutzklasse E20 IP20/Offen
EMV-Klasse F2 C2
Bremschopper +ACBC Integrierter Bremschopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
EMC MA04A MA04a
Nennleistung 15K 15 kW/20 HP
Typencode Teil 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Typencode Teil 2 -000060941
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Modellcode 02 +ACBC
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-31A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality