7DI-014052-000054346

132L2056

NXI01405-A2T0CSV-A1A2BH00CP+DCD2+ADFIF101
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC, 140 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: Keine Karte
E Slot: Feldbus–Ethernet, Profinet-EA
Manual: Englisch (English)
Baugröße 08

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXI01405-A2T0CSV-A1A2BH00CP+DCD2+ADFIF101

Produktdetails

Bruttogewicht 49 kg
Gewicht netto 48 kg
Volume 0 l
EAN 5714853413867

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI-Wechselrichtermodul
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0140 140 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation C INU m. integr. Ladekreis
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLC Zoll-Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C BH 3 Temperatur-Messkanäle
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E CP Feldbus–Ethernet, Profinet-EA
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD2 DC/DC-Wandler; Uout,max<75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR08 Baugröße 08
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DI-014052
Typencode Teil 2 -000054346
Vertriebstext FR0801405-2T
Modellcode 01 NXI01405-A2T0CSV-
Modellcode 02 A1A2BH00CP
Modellcode 03 +DCD2
Modellcode 04 +ADFIF101
Berechnetes Nettogewicht [kg] 48
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 49
Nennleistg leichte Überl. [kW] 75
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 55
Abmessungen B x H x T in mm 288X758X344
Dauerstrom (NO) [A] 140
Dauerstrom (HO) [A] 105
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DI-014052
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality