FC-103N200T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132L0905

Frequenzumrichter
FC-103N200T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klass A1
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D4H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103N200T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 119 kg
Gewicht netto 104 kg
Volume 0 l
EAN 5714853402045

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Filter Klass A1
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AQ Modbus TCP MCA 122
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße D4H D4H
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103N200T4E20H4XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 200
Höhe m. Reg./ZK-Koppl. [mm] 1268,0
Höhe [mm] 1122,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 350,0
Tiefe [mm] 375,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 375,0
kVA 274
Verlustleistung NO [W] 4109
Verlustleistung NO [W] 3561
Dauerstrom (NO) [A] 395
Intermitt. Strom (NO) [A] 435
Dauerstrom (NO) [A] 361
Intermitt. Strom (NO) [A] 397
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 125.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 125
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103N200T4E20H4XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality