FC-103P37KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H9460

Frequenzumrichter
FC-103P37KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 KW / 50 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: C1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P37KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 43.07 kg
Gewicht netto 41.87 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853386512

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P37K 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse P55 IP55 / Typ12 Rückplatte
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P37KT4P55H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 37
Höhe [mm] 680,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0
Tiefe [mm] 310,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 310,0
kVA 50.6
Verlustleistung NO [W] 739
Verlustleistung NO [W] 739
Dauerstrom (NO) [A] 73
Intermitt. Strom (NO) [A] 80.3
Dauerstrom (NO) [A] 65
Intermitt. Strom (NO) [A] 71.5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 42.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 42.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P37KT4P55H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality