FC-103P75KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H8439

Frequenzumrichter
FC-103P75KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW / 100 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Modbus TCP MCA 122, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: C4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P75KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 52.2 kg
Gewicht netto 50.6 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853376049

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P75K 75 KW / 100 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AQ Modbus TCP MCA 122
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße C4 C4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P75KT4E20H1XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Leistung 110 % (NO) [KW] 75
Höhe [mm] 660,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0
Tiefe [mm] 333,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 333,0
kVA 102
Verlustleistung NO [W] 1384
Verlustleistung NO [W] 1384
Dauerstrom (NO) [A] 147
Intermitt. Strom (NO) [A] 162
Dauerstrom (NO) [A] 130
Intermitt. Strom (NO) [A] 143
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 50.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 50.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P75KT4E20H1XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality