7DP-010552-000034603

132H4470

NXP01055-A2H0SSS-A1A30000C2+QGLM+FL23+DPAP+DLDE+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 105 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: RS485 (Modbus/N2)
Manual: Deutsch
Baugröße 07
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP01055-A2H0SSS-A1A30000C2+QGLM+FL23+DPAP+DLDE+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Produktdetails

Bruttogewicht 36 kg
Gewicht netto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853334681

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0105 105 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen S- Direktanschluss/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C2 RS485 (Modbus/N2)
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GNUL Keine UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GNCT ohne RCM-Zulassung
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GNKC Keine koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GNUA Keine ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GNEA Keine EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR07 Baugröße 07
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-010552
Typencode Teil 2 -000034603
Vertriebstext FR0701055-2H
Modellcode 01 NXP01055-A2H0SSS-
Modellcode 02 A1A30000C2+QGLM
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +DPAP+DLDE+GNUL+GNCT
Modellcode 06 +GNKC+GNUA+GNEA
Berechnetes Nettogewicht [kg] 35
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 36
Nennleistg leichte Überl. [kW] 55
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 45
Abmessungen B x H x T in mm 237X591X257
Dauerstrom (NO) [A] 105
Dauerstrom (HO) [A] 87
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-010552
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality