FC-202P2K2T4E20H1TXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F7864

Frequenzumrichter
FC-202P2K2T4E20H1TXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Safe Stop
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P2K2T4E20H1TXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 5.32 Kilogram
Gewicht netto 4.45 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5710107137190

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-202P2K2T4E20H1TXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 2.2 2.2
Leistung 110% (NO) [KW] 2.2 2.2
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 3.88 3.88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Verlustleistung HO [W] 88 88
Verlustleistung HO [W] 88 88
Dauerstrom (NO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.16 6.16
Dauerstrom (NO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 5.28 5.28
Dauerstrom (HO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 8.4 8.4
Dauerstrom (HO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 7.2 7.2
Calculated Gross Weight [kg] 5.296
Calculated Net Weight [kg] 4.45
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P2K2T4E20H1TXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality