FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6654

Frequenzumrichter
FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P55K) 55 KW / 75 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C3
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 34.44 Kilogram
Gewicht netto 33.09 Kilogram
Volume 188.19 Liter
EAN 5702427465497

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P55K (P55K) 55 KW / 75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C3 C3
Typencode Teil 1 FC-202P55KT4E20H2XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 45 45
Leistung 110% (NO) [KW] 55 55
Höhe [mm] 550,0 550,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 308,0 308,0
Tiefe [mm] 333,0 333,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 333,0 333,0
kVA 73.4 73.4
Verlustleistung NO [W] 1083 1083
Verlustleistung NO [W] 1083 1083
Verlustleistung HO [W] 891 891
Verlustleistung HO [W] 891 891
Dauerstrom (NO) [A] 106 106
Intermitt. Strom (NO) [A] 117 117
Dauerstrom (NO) [A] 105 105
Intermitt. Strom (NO) [A] 116 116
Dauerstrom (HO) [A] 90 90
Intermitt. Strom (HO) [A] 135 135
Dauerstrom (HO) [A] 80 80
Intermitt. Strom (HO) [A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 35.94
Calculated Package Weight 2.85
Calculated Net Weight [kg] 33.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P55KT4E20H2XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality