131F1408
Frequenzumrichter
FC-202P5K5T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungenausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- undoptionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigstenGesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.