Gewährleist.DrivePro 36Mon vor Ort PG05

130R1042

DrivePro® On-site Extended Warranty beinhaltet die Reparatur vor Ort
oder einen Gerätetausch.
Sie können DrivePro® Extended Warranty nur in Verbindung mit einem Gerät
bestellen.
Für bereits erworbene und gelieferte Geräte, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Danfoss Drives Ansprechpartner.

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 36 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Nennstrom 74.8 A
46.2 A
38 A
61 A
106 A
90 A
59.4 A
88 A
43 A
73 A
52 A
Netzspannung 380-500 V AC
Produktfunktion 3~
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Baugröße C3
C4
C1
C2
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 101 SERIES

Frame Size H14
H13
Series (111) HVAC Basic - Kaskad.

Services for FC 103 SERIES

Baugröße C3
C4
C1
C2
Serie VLT Refrigeration Drive
Spare part - RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 200 SERIES

Baugröße C3
C4
C1
C2
DrivePro-Kategorie Extended Warranty
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 300 SERIES

Baugröße C3
C4
C1
C2
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 322 SERIES

Funkentstörung (HH) IRM +EMV Filter Kl.A1
(HJ) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A
(HK) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A
(HL) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A
(HM) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A
(HN) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl.
(HP) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl.
(H1) EMV-Filter Klasse A1/B
(H2) Kein EMV Filter Klasse A2
(H3) EMV-Filter Klasse A1/B
(H4) EMV-Filter Klasse A1
(H6) EMV-Filter für Marine
(HX) Kein EMV Filter
(HE) RCD+EMV Filter Kl.A2
(HF) RCD+EMV Filter Kl.A1
(HG) IRM +EMV Filter Kl.A2
Gehäusevariante C3
C4
C1
C2
Produkt Serie (322) Advanced version

SERVICES for FC-321

Baugröße C3
C4
C1
C2
Serie 321

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Gehäuse Typ (G4) Gehäuse 4
Stromstärke (0790) 790A, AC53a 3-30:50-6
(0360) 360A, AC53a 3-30:50-6
(0380) 380A, AC53a 3-30:50-6
(0744) 0744A
(0469) 0469A
(0961) 0961A
(0632) 0632A
(0396) 0396A
(0595) 595A, AC53a 3-30:50-6
(0927) 927A, AC53a 3-30:50-6
(0619) 619A, AC53a 3-30:50-6
(0826) 0826A
(0428) 428A, AC53a 3-30:50-6
(0525) 0525A

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Current Rating (0579) 579 A
(0323) 323 A
(0410) 410 A
(0287) 287 A
(0527) 527 A
Gehäuse (S2) Gerätebaugröße 2

SERVICES FOR VACON NXLM

/EXT WARRANTY 36 MONTH(ONSITE) 130R1042
Gerätebaugröße Baugröße 07
Baugröße 08
Produktgruppe NXP - Produktserie
NXS - Produktserie

SERVICES FOR VXS100

Gehäuse Größe Frame 07
Frame 08

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality