Durchsteckrahmen Einbausatz, C2
130B1049
Durchsteckrahmen Bausatz
für FC Baugrösse C2
Enthält Montagerahmen, Dichtung,
Befestigungsmaterial und Montageanweisung
Durchsteckrahmen Bausatz
für FC Baugrösse C2
Enthält Montagerahmen, Dichtung,
Befestigungsmaterial und Montageanweisung
Bruttogewicht | 4.1 kg |
Gewicht netto | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Bruttogewicht | 4.1 kg |
Gewicht netto | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Baugröße | C2 |
Serie | 321 |
Baugröße | C2 |
Serie | 321 |
Baugröße | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | C2 |
Enclosure |
(E21) IP21/Type 1 (P21) IP21/Type 1 + Rückwand |
Baugröße | C2 |
Baugröße | C2 |
Baugröße | C2 |
Baugröße | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |