Scrollverdichter, SH120A9ALC
120H0020
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Bruttogewicht | 69.78 Kilogram |
Gewicht netto | 64 Kilogram |
Volume | 0.098 Cubic meter |
EAN | 5702424543464 |
Bruttogewicht | 69.78 Kilogram |
Gewicht netto | 64 Kilogram |
Volume | 0.098 Cubic meter |
EAN | 5702424543464 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH120-9 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 509 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 540 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 116.9 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 160 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 29 A |
MCC | 35 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | SH120A9ALC |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 13.6 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 418 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 25 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 278 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP-Dossier Produktname | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SH120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 950 mm |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] | 544 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 750 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.72 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560003 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.3 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH120-9 |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 509 mm |
Durchmesser [mm] | 243 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 540 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.7 L |
HP ab Werk [bar] | 0 bar |
Hubvolumen [cm3] | 116.9 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 7.9 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 0 bar |
LRA | 160 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 29 A |
MCC | 35 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | SH120A9ALC |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 13.6 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 418 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 25 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 278 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP-Dossier Produktname | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | SH120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 950 mm |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsgewicht [Kg] | 544 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 750 mm |
Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
Verpackungsmenge | 8 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.72 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8560003 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 3.3 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |