Scrollverdichter, VZH035CGAMB
120G0356
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Bruttogewicht | 37.5 Kilogram |
Gewicht netto | 27 Kilogram |
Volume | 0.682 Cubic meter |
EAN | 5702424659264 |
Bruttogewicht | 37.5 Kilogram |
Gewicht netto | 27 Kilogram |
Volume | 0.682 Cubic meter |
EAN | 5702424659264 |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH035CGM |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 90 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 378 mm |
Durchmesser [mm] | 164 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farbe | Blau |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Frequenz [Hz] | 15 - 100 |
Gesamthöhe [mm] | 421 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.5 L |
Hubvolumen [cm3] | 34.9 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R410A R452B R454B |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 3.6 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 12.4 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | VZH035CGAMB |
Montagedrehmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 3.2 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 249 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 90 ° |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP-Dossier Produktname | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH035M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 6 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 46 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.71 Ohms |
Zeichnungsnummer | 8590076 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 1.41 L |
Ölreferenz | POE46-RL46HB |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH035CGM |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 90 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 378 mm |
Durchmesser [mm] | 164 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farbe | Blau |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Frequenz [Hz] | 15 - 100 |
Gesamthöhe [mm] | 421 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.5 L |
Hubvolumen [cm3] | 34.9 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R410A R452B R454B |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 3.6 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 12.4 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | VZH035CGAMB |
Montagedrehmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 3.2 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 249 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 90 ° |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP-Dossier Produktname | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH035M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 6 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 46 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.71 Ohms |
Zeichnungsnummer | 8590076 |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 1.41 L |
Ölreferenz | POE46-RL46HB |
Öltyp | Polyolester |