Scrollverdichter, VZH170BGANB
120G0019
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 118.5 Kg |
Gewicht netto | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803236 |
Bruttogewicht | 118.5 Kg |
Gewicht netto | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803236 |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170BG |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 645 mm |
Durchmesser [mm] | 318 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 25 - 100 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 687 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 2.9 L |
Hubvolumen [cm3] | 170.2 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 13.5 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
MMT | 76.3 A |
Model number | VZH170BGANB |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 51 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 29.9 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 45 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 30.2 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 61 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1 1/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 329 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
SCIP-Dossier Produktname | VZH170 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH170A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungsbreite [mm] | 515 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 112 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 765 mm |
Verpackungslänge [mm] | 450 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.05 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8551186b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 6.7 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Gelötet |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170BG |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 645 mm |
Durchmesser [mm] | 318 mm |
Economiser | Nein |
Einbaustandard | ODF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 25 - 100 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 687 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 2.9 L |
Hubvolumen [cm3] | 170.2 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R410A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 13.5 kg |
Leistungsregler | Umrichter |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
MMT | 76.3 A |
Model number | VZH170BGANB |
Montagedrehmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorschutz | Motorschutz durch Frequenzumwandler |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 51 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 29.9 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 480 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 528 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 528 V |
Oil level switch port | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 45 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 30.2 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 61 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1 1/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 329 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
SCIP-Dossier Produktname | VZH170 |
Segmentnutzung | Klimatechnik |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | VZH170A/B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 342 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-480/3/50-60 |
Verpackungsbreite [mm] | 515 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 112 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 765 mm |
Verpackungslänge [mm] | 450 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.05 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8551186b |
Zulassung |
CE UL UKCA |
Ölausgleich | 1-3/4'' Rotolock |
Ölfüllmenge [L] | 6.7 L |
Ölreferenz | 160SZ |
Öltyp | Polyolester |