Hubkolben-Verdichter, NTZ215A4LR1B
120F0240
Kältemittel: R404A; R452A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Kältemittel: R404A; R452A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 68.25 Kilogram |
Gewicht netto | 63.67 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521123 |
Bruttogewicht | 68.25 Kilogram |
Gewicht netto | 63.67 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521123 |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Rotolock |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ215-4B |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Durchmesser [mm] | 352 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gesamthöhe [mm] | 519 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 1.2 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 215 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R404A R452A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 10 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 74 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 22.3 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | NTZ215A4LR1B |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 31 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 233 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentnutzung | Kühlung LT |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | NTZ215 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 2.23 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8504010f |
Zulassung |
CE UKCA |
Zylinder | 4 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 3.9 L |
Ölreferenz | 175PZ |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Rotolock |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ215-4B |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 N-m |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Durchmesser [mm] | 352 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gesamthöhe [mm] | 519 mm |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 1.2 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 215 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R404A R452A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 10 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 74 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 22.3 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Model number | NTZ215A4LR1B |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 31 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 233 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentnutzung | Kühlung LT |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | NTZ215 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 2.23 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8504010f |
Zulassung |
CE UKCA |
Zylinder | 4 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 3.9 L |
Ölreferenz | 175PZ |