Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM021DXW09G
114X7327
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 69 Kilogram |
Gewicht netto | 54 Kilogram |
Volume | 345.5 Liter |
EAN | 5702424687199 |
Bruttogewicht | 69 Kilogram |
Gewicht netto | 54 Kilogram |
Volume | 345.5 Liter |
EAN | 5702424687199 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W09 |
Breite [mm] | 1079 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX21Tba |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MSTM021DXW09G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 690 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 450 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R455A R454C R452A R449A R404A R448A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Länge [mm] | 464 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 1.1 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
MCC | 9.60 A |
Model number | OP-MSTM021DXW09G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Sammlervolumen [l] | 3.4 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | D7 |
Volume (L) | 0.097 L |
Zulassung | CE |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W09 |
Breite [mm] | 1079 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX21Tba |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MSTM021DXW09G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 690 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 450 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R455A R454C R452A R449A R404A R448A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Länge [mm] | 464 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 1.1 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
MCC | 9.60 A |
Model number | OP-MSTM021DXW09G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Sammlervolumen [l] | 3.4 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | D7 |
Volume (L) | 0.097 L |
Zulassung | CE |