Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM015SCW09G
114X7292
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A; R1234yf, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A; R1234yf, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 68 Kilogram |
Gewicht netto | 53 Kilogram |
Volume | 175.5 Liter |
EAN | 5702424586430 |
Bruttogewicht | 68 Kilogram |
Gewicht netto | 53 Kilogram |
Volume | 175.5 Liter |
EAN | 5702424586430 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W09 |
Breite [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15G |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSSM015SCW09G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 530 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R1234yf R134a R513A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Länge [mm] | 364 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
MCC | 3.88 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSSM015SCW09G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 255 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
RLA | 14.8 A |
Sammler-Zulassung |
CE EAC |
Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 31 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 187 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |
Volume (L) | 0.058 L |
Zulassung | CE |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W09 |
Breite [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15G |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MSSM015SCW09G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 530 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R1234yf R134a R513A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Länge [mm] | 364 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
MCC | 3.88 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSSM015SCW09G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 255 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
RLA | 14.8 A |
Sammler-Zulassung |
CE EAC |
Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 31 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 187 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |
Volume (L) | 0.058 L |
Zulassung | CE |