Optyma™ Plus, OP-MPTM008DYP00G
114X4107
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 64 Kg |
Gewicht netto | 55 Kg |
Volume | 403.76 Liter |
EAN | 5702424286408 |
Bruttogewicht | 64 Kg |
Gewicht netto | 55 Kg |
Volume | 403.76 Liter |
EAN | 5702424286408 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | P00 |
Breite [mm] | 941 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DLY80RAb |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MPTM008DYP00G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 650 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Länge [mm] | 406 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
MCC | 4.9 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MPTM008DYP00G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 255 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
RLA | 2.6 A |
Sammler-Zulassung |
CE EAC |
Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 31 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 187 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |
Volume (L) | 0.016 L |
Zulassung | CE |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | P00 |
Breite [mm] | 941 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DLY80RAb |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MPTM008DYP00G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 650 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 365 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Länge [mm] | 406 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
MCC | 4.9 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MPTM008DYP00G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 255 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
RLA | 2.6 A |
Sammler-Zulassung |
CE EAC |
Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 31 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 187 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Spannungscode | G |
Typ | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | A7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |
Volume (L) | 0.016 L |
Zulassung | CE |