BOCK, HAX22e/160-4, Semi-hermetic air cooled
097C2863
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 16022
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 16022
Bruttogewicht | 89.875 Kilogram |
Gewicht netto | 80.475 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162655399 |
Bruttogewicht | 89.875 Kilogram |
Gewicht netto | 80.475 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162655399 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anwendungen | LBP |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 44 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Legacy BOCK ID | 16022 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/160-4 |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG/HA compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | HAX22e |
Typenbezeichnung | HAX22e/160-4 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads | Yes |
Anwendungen | LBP |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1/2 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 44 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Legacy BOCK ID | 16022 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/160-4 |
Motorschutz | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HG/HA compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | HAX22e |
Typenbezeichnung | HAX22e/160-4 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |