Verteiler, FHF-F, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 12, 6 bar
088U0532
Verteiler 12+12 Danfoss BIV, Durchflussanzeige
Verteiler 12+12 Danfoss BIV, Durchflussanzeige
Bruttogewicht | 7.48 Kg |
Gewicht netto | 7.48 Kg |
Volume | 7.188 Liter |
EAN | 5702420081021 |
Bruttogewicht | 7.48 Kg |
Gewicht netto | 7.48 Kg |
Volume | 7.188 Liter |
EAN | 5702420081021 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 12 |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Verteiler 12+12 Danfoss BIV, Durchflussanzeige |
Differenzdruck [bar] [max.] | 0.6 bar |
Durchflussanzeige | Ja |
Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Produktgruppe | Manifold & Manifold Kits |
Prüfdruck [bar] | 10 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
SCIP-Dossier Produktname | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
Typ | Manifold FHF-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilanschluss | Danfoss RA |
Voreinstellung | Ja |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Werkstoff | Messing |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 12 |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Verteiler 12+12 Danfoss BIV, Durchflussanzeige |
Differenzdruck [bar] [max.] | 0.6 bar |
Durchflussanzeige | Ja |
Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Produktgruppe | Manifold & Manifold Kits |
Prüfdruck [bar] | 10 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
SCIP-Dossier Produktname | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
Typ | Manifold FHF-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilanschluss | Danfoss RA |
Voreinstellung | Ja |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Werkstoff | Messing |