Temperaturfühler, MBT 5260, 100 mm, M,27x1.5
084Z8002
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Bruttogewicht | 0.116 Kilogram |
Gewicht netto | 0.115 Kilogram |
Volume | 0.324 Liter |
EAN | 5702423085088 |
Bruttogewicht | 0.116 Kilogram |
Gewicht netto | 0.115 Kilogram |
Volume | 0.324 Liter |
EAN | 5702423085088 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | M |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 3.94 in |
Einsatzlänge [mm] | 100 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Standard | ISO 965 |
Prozessanschlussgröße | 27x1.5 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | M |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.37 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 9.5 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5260 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5260-0090-999-100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | M |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 3.94 in |
Einsatzlänge [mm] | 100 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Standard | ISO 965 |
Prozessanschlussgröße | 27x1.5 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | M |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.37 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 9.5 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5260 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5260-0090-999-100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |