Temperaturfühler, MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
084Z7032
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Bruttogewicht | 0.72 Kilogram |
Gewicht netto | 0.715 Kilogram |
Volume | 1.407 Liter |
EAN | 5702423183425 |
Bruttogewicht | 0.72 Kilogram |
Gewicht netto | 0.715 Kilogram |
Volume | 1.407 Liter |
EAN | 5702423183425 |
Anschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 2 pc |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 4.33 in |
Einsatzlänge [mm] | 110 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 800 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | 0 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 1472 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | 32 °F |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 16 |
Elektrischer Anschluss | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Austauschbar |
Halslänge [in] | 3.94 in |
Halslänge [mm] | 100 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Messumf.typ | Galv. isoliert, hoher Deckel |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 3/4 |
Prozessanschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] | 0.95 in |
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] | 0.55 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] | 24 mm |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] | 14 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 35 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 8 V |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60584-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 800 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 1472 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Thermoelement | 1 x NiCr-Ni, Typ K |
Thermoelementausführung Standard | EN 61515 |
Toleranz Fühlerelement | Klasse 2 |
Toleranz Thermoelement | EN 60584-2 Class 2 |
Typ | MBT 5113 |
Typenbezeichnung | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 2 pc |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 4.33 in |
Einsatzlänge [mm] | 110 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 800 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | 0 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 1472 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | 32 °F |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 16 |
Elektrischer Anschluss | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Austauschbar |
Halslänge [in] | 3.94 in |
Halslänge [mm] | 100 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Messumf.typ | Galv. isoliert, hoher Deckel |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 3/4 |
Prozessanschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] | 0.95 in |
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] | 0.55 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] | 24 mm |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] | 14 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 35 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 8 V |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60584-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 800 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 1472 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Thermoelement | 1 x NiCr-Ni, Typ K |
Thermoelementausführung Standard | EN 61515 |
Toleranz Fühlerelement | Klasse 2 |
Toleranz Thermoelement | EN 60584-2 Class 2 |
Typ | MBT 5113 |
Typenbezeichnung | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |