Anschlussmaterial |
Edelstahl |
Anschlusstyp |
G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] |
3 pc |
Ausgangssignal [mA] [max.] |
20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Fest |
Einsatzlänge [in] |
11.81 in |
Einsatzlänge [mm] |
300 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] |
300 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] |
0 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] |
572 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] |
32 °F |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 16 |
Elektrischer Anschluss |
Typ B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz |
Austauschbar |
Fühlerelement [Stck.] |
1 pc |
Halslänge [in] |
1.97 in |
Halslänge [mm] |
50 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel [Stck.] |
2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
185 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
10 pc |
Messumf.typ |
Standard |
Product Name Description |
Temperaturfühler |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße |
1/2 |
Prozessanschlussmaterial |
Edelstahl |
Prozessanschlusstyp |
G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart |
IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] |
0.43 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] |
11 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
35 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
8 V |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement |
EN 60751 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
400 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
752 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
Wärmeklasse B |
Typ |
MBT 5252 |
Typ Fühlerelement |
Pt |
Typenbezeichnung |
MBT 5252-1021-0300-0200-G130 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] |
100 |