Temperaturfühler, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4098
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti
Bruttogewicht | 0.166 Kilogram |
Gewicht netto | 0.118 Kilogram |
Volume | 0.557 Liter |
EAN | 5702423255948 |
Bruttogewicht | 0.166 Kilogram |
Gewicht netto | 0.118 Kilogram |
Volume | 0.557 Liter |
EAN | 5702423255948 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 1.97 in |
Einsatzlänge [mm] | 50 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 150 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | -50 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 302 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | -58 °F |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Halslänge [in] | 1.3 in |
Halslänge [mm] | 33 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 13 pc |
Messumf.typ | Integriert |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/4 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-Dossier Produktname | Sensor MBT 3560 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 10 V |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
|
Typ | MBT 3560 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 3560-0001-0050-10-415 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 1000 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 1.97 in |
Einsatzlänge [mm] | 50 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 150 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | -50 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 302 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | -58 °F |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Halslänge [in] | 1.3 in |
Halslänge [mm] | 33 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 13 pc |
Messumf.typ | Integriert |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/4 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-Dossier Produktname | Sensor MBT 3560 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 10 V |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
|
Typ | MBT 3560 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 3560-0001-0050-10-415 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 1000 |