Temperaturfühler, MBT 5252, 50 mm, NPT
084Z3029
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16
Bruttogewicht | 0.39 Kilogram |
Gewicht netto | 0.382 Kilogram |
Volume | 1.012 Liter |
EAN | 5702423212439 |
Bruttogewicht | 0.39 Kilogram |
Gewicht netto | 0.382 Kilogram |
Volume | 1.012 Liter |
EAN | 5702423212439 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | NPT |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 1.97 in |
Einsatzlänge [mm] | 50 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 150 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | -50 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 302 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | -58 °F |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 16 |
Elektrischer Anschluss | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Austauschbar |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Halslänge [in] | 1.97 in |
Halslänge [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Messumf.typ | Standard |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Prozessanschlussgröße | 1/2-14 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | NPT |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.4 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 10 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 35 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 8 V |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5252 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5252-0011-0050-0700-G415 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | NPT |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 1.97 in |
Einsatzlänge [mm] | 50 mm |
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] | 150 °C |
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] | -50 °C |
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] | 302 °F |
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] | -58 °F |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 16 |
Elektrischer Anschluss | Typ B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Austauschbar |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Halslänge [in] | 1.97 in |
Halslänge [mm] | 50 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 85 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 185 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Messumf.typ | Standard |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Prozessanschlussgröße | 1/2-14 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | NPT |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.4 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 10 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 35 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 8 V |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5252 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5252-0011-0050-0700-G415 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |