Anschlussmaterial |
Messing |
Anschlusstyp |
G |
Austritt Sign. |
Ohm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Fest |
Einsatzlänge [in] |
2.56 in |
Einsatzlänge [mm] |
65 mm |
Elektr. Anschlussgröße |
2 Leiter |
Elektrischer Anschluss |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz |
Fest |
Fühlerelement [Stck.] |
1 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel [Stck.] |
2 pc |
Kabellänge [in] |
110.24 in |
Kabellänge [m] |
2.8 m |
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] |
200 °C |
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] |
-80 °C |
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] |
392 °F |
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] |
-112 °F |
Kabeltyp |
Teflon |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
100 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
212 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
10 pc |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße |
1/2 |
Prozessanschlussmaterial |
Messing |
Prozessanschlusstyp |
G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart |
IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] |
0.24 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] |
6 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 |
SCIP-Dossier Nr. |
6deb3861-ee27-426b-8819-ccb3342cc6d1 |
Standardmäßiges Fühlerelement |
EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
250 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
482 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
Wärmeklasse B |
Typ |
MBT 5253 |
Typ Fühlerelement |
Pt |
Typenbezeichnung |
00 MBT 5253-721-0065-C3000- 01 028-00-0000 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] |
1000 |