Flüssigkeitsniveausonde, AKS 4100 U, Koaxialausführung

084H4533

Aufbau: Koaxialausführung, Teile inkl.: HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES, Anschlussgröße [in]: 3/4, Anschlusstyp: NPT, Einsatzlänge [mm]: 1397, Spannungsversorgung [V] DC: 14 - 30

Produktdetails

Bruttogewicht 6.324 Kilogram
Gewicht netto 4.3 Kilogram
Volume 62.756 Liter
EAN 5702428453226

 

Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlusstyp NPT
Aufbau Koaxialausführung
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
Einsatzlänge [in] 55 in
Einsatzlänge [mm] 1397 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Leistungsaufnahme [W] 0.7 W
Max. Widerstandswert [Ohm] 500
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 100 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1450 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Flüssigkeitsniveausonde
Produktgruppe Sensors
Produktname Flüssigkeitsniveausonde
Produktzubehör Liq. level switch accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 30 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 14 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Teile inkl. HMI mit Sprachen EN, DE, FR, ES
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ AKS 4100 U
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Liq. level switch spare parts
Zulassung CE
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality