Kühlstellenregelung (TXV), AK-CC 250A

084B8528

Funktion: Temp, Multi Anwend., 4 Relais, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.25 Kilogram
Gewicht netto 0.218 Kilogram
Volume 0.47 Liter
EAN 5702428433877

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 2 pc
China RoHS compliance Out of scope
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temp, Multi Anwend., 4 Relais
In scope of WEEE Yes
Kommunik. MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2.5 VA
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Kühlstellenregelung (TXV)
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Temp. Fühler-Service PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 250A
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Multifunktional,Datenkom.installiert
Zulassung C-TICK
CE
Intertek Semco
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality