Kühlstellenregelung (TXV), AK-CC 210

084B8520

Funktion: Temp, Multi Anwend., 4 Relais, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.27 Kilogram
Gewicht netto 0.26 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428076401

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 2 pc
China RoHS compliance Out of scope
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temp, Multi Anwend., 4 Relais
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2.5 VA
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Kühlstellenregelung (TXV)
Produkteigenschaften Alarmausgang
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 210
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality