Produktdetails

Bruttogewicht 0.383 Kilogram
Gewicht netto 0.317 Kilogram
Volume 1.25 Liter
EAN 5702428890335

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 3 pc
Anwendungsbereich Temperaturregelung
Anzahl der Fühler-Eingänge 3 pc
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 2 pc
Display - option EKA 163A
EKA 164A
Display an der Vorderseite Ja
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Verdichter, Abtauung, Lüfter, Alarm
Fühler, Typ Temp.Sensoren
Identisches Produkt 084B4164
Kommunik. MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [VA] 2.3 VA
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Kühlstellenregelung (TXV)
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Sprache Englisch
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 302D
UK RoHS compliance Out of scope
Ventil Ausgang Typ EVR (TXV)
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Alarm=Lichtsignale oder Railheat
Zulassung C-TICK
CE
EAC
CMIM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality