AME 110 NLX 0-10V, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8062
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Rückmeldung
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Rückmeldung
Bruttogewicht | 0.582 Kilogram |
Gewicht netto | 0.51 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093258 |
Bruttogewicht | 0.582 Kilogram |
Gewicht netto | 0.51 Kilogram |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093258 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Rückmeldung |
Eingangssignal Regelung Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Eingangssignal Regelung Y [V] | 0(2) - 10 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 42 |
Kabellänge [m] | 5 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-Dossier Produktname | AMI. AME/AMV (1) |
Spindel, Stellzeit [s/mm] | 24 s/mm |
Stellsignal | Modulierend |
Stellungsrückmeldung | Ja |
Typ | AME 110 NLX 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Rückmeldung |
Eingangssignal Regelung Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Eingangssignal Regelung Y [V] | 0(2) - 10 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 42 |
Kabellänge [m] | 5 m |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktgruppe | Gear actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP-Dossier Produktname | AMI. AME/AMV (1) |
Spindel, Stellzeit [s/mm] | 24 s/mm |
Stellsignal | Modulierend |
Stellungsrückmeldung | Ja |
Typ | AME 110 NLX 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Zulassungsstandard | EC EN 60730 |